Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable


Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1220
TRH 1220 9822006
Dimensions 186 x 35 x 7
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9822006
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 200x120x75, 200x120x90, 201x151x80
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074034427
Classification ETIM : EC001285
Longueur en mm : 186
Largeur en mm : 35
Hauteur en mm : 7
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1220
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TRH 1220


Sample image
Order symbol : TRH 1220
Code article : 9822006
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 200x120x75, 200x120x90, 201x151x80
Code EAN : 6418074034427
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 186 | 35 | 7 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )