Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable


Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 24
TRH 24 9822008
Dimensions 226 x 35 x 7.5
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9822008
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 244x124x102, 244x164x90, 244x164x120, 250x160x90-250x160x150
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074034397
Classification ETIM : EC001285
Longueur en mm : 226
Largeur en mm : 35
Hauteur en mm : 7.5
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 24
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TRH 24


Sample image
Order symbol : TRH 24
Code article : 9822008
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 244x124x102, 244x164x90, 244x164x120, 250x160x90-250x160x150
Code EAN : 6418074034397
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 226 | 35 | 7.5 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Acier galvanisé |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )