Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable


Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1520
TRH 1520 9822020
Dimensions 170 x 35 x 1
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9822020
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 201x151x80
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074035837
Longueur en mm : 170
Largeur en mm : 35
Hauteur en mm : 1
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1520
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TRH 1520


Sample image
Order symbol : TRH 1520
Code article : 9822020
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 201x151x80
Code EAN : 6418074035837
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 35 | 1 |
Matériaux : |
---|
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )