Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable


Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 34
TRH 34 9822022
Dimensions 307 x 35 x 7
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9822022
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 340x150x101, 340x150x121
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074059697
Classification ETIM : EC001285
Longueur en mm : 307
Largeur en mm : 35
Hauteur en mm : 7
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 34
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TRH 34


Sample image
Order symbol : TRH 34
Code article : 9822022
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 340x150x101, 340x150x121
Code EAN : 6418074059697
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 307 | 35 | 7 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Acier galvanisé |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )