Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable


Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 2036
TRH 2036 9822023
Dimensions 35 x 340 x 1.5
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9822023
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 360x160x101, 360x200x151
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074059703
Classification ETIM : EC001285
Longueur en mm : 35
Largeur en mm : 340
Hauteur en mm : 1.5
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 2036
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TRH 2036


Sample image
Order symbol : TRH 2036
Code article : 9822023
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 360x160x101, 360x200x151
Code EAN : 6418074059703
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 340 | 1.5 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)