Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable


Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1216
TRH 1216 9822028
Dimensions 146 x 35 x 7
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9822028
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90-160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074034410
Classification ETIM : EC001285
Longueur en mm : 146
Largeur en mm : 35
Hauteur en mm : 7
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1216
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TRH 1216


Sample image
Order symbol : TRH 1216
Code article : 9822028
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 160x80x55-160x80x95, 160x120x90-160x120x140, 250x160x90-250x160x150, 300x230x87, 300x230x110
Code EAN : 6418074034410
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 146 | 35 | 7 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)