Fiche technique
Code article : 8600670
Désignation : Junction box 2.5 mm², PP
Remarques : Integrated membranes
Emballage : 10
Unité : Unité
Code EAN : 6418074307859
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 90
Largeur en mm : 90
Hauteur en mm : 49
Matériau : Polypropylène
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : TPE
Température en °C (en utilisation continue) : -25 … 60
Standards EN/IEC 60670
Indice de protection (EN 60529): IP65
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
JB 2.5 G


Sample image
Order symbol : JB 2.5 G
Code article : 8600670
Désignation : Junction box 2.5 mm², PP
Remarques : Integrated membranes
Code EAN : 6418074307859

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 90 | 90 | 49 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polypropylène |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
Matériau du joint : | TPE |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
Accessoires : | |
---|---|
ITS 6 |
Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip
(90 x 10 x 20) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | - |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)