Skip to content
  
Previous slide
JB 6 WH product image 1
Next slide
JB 6 WH thumbnail image 1
JB 6 WH thumbnail image 1

JB / JB 6 / JB 6 WH

JB 6 WH 8600673

Dimensions 110 x 110 x 49

  • IP65
Fiche technique
Produit

Code article : 8600673

Désignation : Junction box 6 mm², PP, white

Remarques : Integrated membranes

Emballage : 10

Unité : Unité

Code EAN : 6418074308573

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 110

Largeur en mm : 110

Hauteur en mm : 49

Matériaux :

Matériau : Polypropylène

Couleur de l'embase : RAL_9010

Couleur du couvercle : RAL 9010

Matériau du joint : TPE

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -25 … 60

Caractéristiques techniques :

Standards EN/IEC 60670

Indice de protection (EN 60529): IP65

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

JB / JB 6 / JB 6 WH

Fichiers CAO
Contact

JB 6 WH

Fibox
JB_6

Sample image

Order symbol : JB 6 WH

Code article : 8600673

Désignation : Junction box 6 mm², PP, white

Remarques : Integrated membranes

Code EAN : 6418074308573

JB_6
Dimensions : Height Width Depth
mm : 110 110 49
Matériaux :
Matériau : Polypropylène
Couleur de l'embase : RAL_9010
Couleur du couvercle : RAL 9010
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -25 … 60
Accessoires :
GPA M20 Presse-étoupe (IP 68 -5 bar) M20x1,5
(36 x 28 x 28)
ICS Cover fastening screws for JB 6
(5 x 5 x 10)
IES Tube entry socket for JB 6
(20 x 20 x 20)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C