Skip to content
 
    DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
   
Previous slide
MCE65 12M product image 1
Next slide
MCE65 12M thumbnail image 1
MCE65 12M thumbnail image 3
MCE65 12M thumbnail image 4
MCE65 12M thumbnail image 2

MCE65 / MCE65 12M / MCE65 12M

MCE65 12M 7350003

Dimensions 318 x 258 x 142

Comprend : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7350003

Désignation : Modular component enclosures

Remarques : 12 modules, 1 row

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074315731

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 318

Largeur en mm : 258

Hauteur en mm : 142

Matériaux :

Matériau : Acrylonitrile acrylic styrene

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -25 … 60

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

MCE65 / MCE65 12M / MCE65 12M

Fichiers CAO
Contact

MCE65 12M

Fibox
7350003_MCE65_12M 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : MCE65 12M

Code article : 7350003

Désignation : Modular component enclosures

Remarques : 12 modules, 1 row

Code EAN : 6418074315731

Comprend : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws

7350003_dim
Dimensions : Height Width Depth
mm : 318 258 142
Matériaux :
Matériau : Acrylonitrile acrylic styrene
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -25 … 60
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C