DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws










MCE65 36M 7350006
Dimensions 318 x 507 x 142
Comprend : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 7350006
Désignation : Modular component enclosures
Remarques : 36 modules, 3 rows
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074315762
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 318
Largeur en mm : 507
Hauteur en mm : 142
Matériau : Acrylonitrile acrylic styrene
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -25 … 60
Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
MCE65 36M


Sample image
Order symbol : MCE65 36M
Code article : 7350006
Désignation : Modular component enclosures
Remarques : 36 modules, 3 rows
Code EAN : 6418074315762
Comprend : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 318 | 507 | 142 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Acrylonitrile acrylic styrene |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Smoked grey |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)