Skip to content
 
    DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
   
Previous slide
MCE65 48M product image 2
Next slide
MCE65 48M thumbnail image 2
MCE65 48M thumbnail image 3
MCE65 48M thumbnail image 4
MCE65 48M thumbnail image 6
MCE65 48M thumbnail image 2

MCE65 / MCE65 48M / MCE65 48M

MCE65 48M 7350007

Dimensions 318 x 663 x 142

Comprend : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7350007

Désignation : Modular component enclosures

Remarques : 48 modules, 4 rows

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074315779

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 318

Largeur en mm : 663

Hauteur en mm : 142

Matériaux :

Matériau : Acrylonitrile acrylic styrene

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -25 … 60

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

MCE65 / MCE65 48M / MCE65 48M

Fichiers CAO
Contact

MCE65 48M

Fibox
7350007_MCE65_48M_3_300dpi

Sample image

Order symbol : MCE65 48M

Code article : 7350007

Désignation : Modular component enclosures

Remarques : 48 modules, 4 rows

Code EAN : 6418074315779

Comprend : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws

7350007_dim
Dimensions : Height Width Depth
mm : 318 663 142
Matériaux :
Matériau : Acrylonitrile acrylic styrene
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -25 … 60
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C