Skip to content
  
Previous slide
ITS 6 product image 1
Next slide
ITS 6 thumbnail image 1
ITS 6 thumbnail image 2

MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / ITS 6

ITS 6 8600650

Dimensions 90 x 10 x 20

Fiche technique
Produit

Code article : 8600650

Désignation : Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip

Remarques : Possible connections per terminal: 6 x 1.5 mm² 3 x 4 mm², 4 x 2.5 mm² 2 x 6 mm²

Emballage : 20

Unité : Unité

Code EAN : 6418074079091

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 90

Largeur en mm : 10

Hauteur en mm : 20

Caractéristiques techniques :
Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

MCE65 / MCE65 ACCESSORIES / ITS 6

Fichiers CAO
Contact

ITS 6

Fibox
ITS_6

Sample image

Order symbol : ITS 6

Code article : 8600650

Désignation : Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip

Remarques : Possible connections per terminal: 6 x 1.5 mm² 3 x 4 mm², 4 x 2.5 mm² 2 x 6 mm²

Code EAN : 6418074079091

Dimensions : Height Width Depth
mm : 90 10 20
Matériaux :
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -