Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
TH A product image 1
Next slide
TH A thumbnail image 1
TH A thumbnail image 1

MNX / MNX Accessories / TH A

TH A 9802001

Dimensions 30 x 20 x 12

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Fiche technique
Produit

Code article : 9802001

Désignation : Kit de charnières grises

Remarques : (2 pcs avec vis)

Emballage : 24

Unité : Unité

Code EAN : 6418074034120

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 30

Largeur en mm : 20

Hauteur en mm : 12

Matériaux :

Matériau : Polyamide

Caractéristiques techniques :
Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

MNX / MNX Accessories / TH A

Fichiers CAO
Contact

TH A

Fibox
hinges_and_wall_ mounting_mnx

Sample image

Order symbol : TH A

Code article : 9802001

Désignation : Kit de charnières grises

Remarques : (2 pcs avec vis)

Code EAN : 6418074034120

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Dimensions : Height Width Depth
mm : 30 20 12
Matériaux :
Matériau : Polyamide
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -