Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.






PC 150/85 XHG 6013333
Dimensions 180 x 130 x 85
Comprend : Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 6013333
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074061201
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 180
Largeur en mm : 130
Hauteur en mm : 85
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
PC 150/85 XHG


Sample image
Order symbol : PC 150/85 XHG
Code article : 6013333
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074061201
Comprend : Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 180 | 130 | 85 |
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
MIV 10 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7) |
FP A 150/180 |
Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(170 x 112 x 1) |
HFP 180 | Kit de charnières (2 pcs avec vis) |
MIV 150 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 98 x 1.5) |
MIN 15 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 15 x 1) |
MIN 10 | Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers: |
MIV 15 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)