Skip to content
 
    Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
   
Previous slide
PC 150/100 XHG product image 1
Next slide
PC 150/100 XHG thumbnail image 1
PC 150/100 XHG thumbnail image 2

MNX / MNX 150XH / PC 150/100 XHG

PC 150/100 XHG 6013334

Dimensions 180 x 130 x 100

Comprend : Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6013334

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074061225

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 100
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
MNX / MNX 150XH / PC 150/100 XHG

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 150/100 XHG

Fibox
6013334_PC_150_100_XHG_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 150/100 XHG

Code article : 6013334

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074061225

Comprend : Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX150XH
Dimensions : Height Width Depth
mm : 180 130 100
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
MIV 10 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7)
FP A 150/180 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(170 x 112 x 1)
HFP 180 Kit de charnières (2 pcs avec vis)
MIV 150 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 15 x 1)
MIN 10 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847