Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
   
Previous slide
ABS 175/60 HG product image 1
Next slide
ABS 175/60 HG thumbnail image 1
ABS 175/60 HG thumbnail image 2

MNX / MNX 175H / ABS 175/60 HG

ABS 175/60 HG 6081319

Dimensions 180 x 180 x 60

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 6081319

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074022974

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 60

Matériaux :

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : TPE

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

MNX / MNX 175H / ABS 175/60 HG

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ABS 175/60 HG

Fibox
6081319_ABS_175_60_HG_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 175/60 HG

Code article : 6081319

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074022974

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX175H
Dimensions : Height Width Depth
mm : 180 180 60
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
MIV 175 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 148 x 1.5)
FP A 175/180 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(170 x 162 x 1)
HFP 180 Kit de charnières (2 pcs avec vis)
MIN 15 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 15 x 1)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115