Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.








PC 200/150 HG 6011329
Dimensions 255 x 180 x 150
Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 6011329
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074014108
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 255
Largeur en mm : 180
Hauteur en mm : 150
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : TPE
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
PC 200/150 HG


Sample image
Order symbol : PC 200/150 HG
Code article : 6011329
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074014108
Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 255 | 180 | 150 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
Matériau du joint : | TPE |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
MIN 20 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 15 x 1) |
HFP 180 | Kit de charnières (2 pcs avec vis) |
MIN 15 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 15 x 1) |
MIV 200 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(223 x 148 x 1.5) |
FP A 200/180 |
Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(237 x 170 x 1) |
MIV 15 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10) |
MIV 20 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 35 x 7) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)