Skip to content
 
    Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
   
Previous slide
PC 200/175 XHG product image 1
Next slide
PC 200/175 XHG thumbnail image 1
PC 200/175 XHG thumbnail image 3
PC 200/175 XHG thumbnail image 1

MNX / MNX 200XH / PC 200/175 XHG

PC 200/175 XHG 6013329

Dimensions 255 x 180 x 175

Comprend : Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6013329

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074021953

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 255

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 175
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
MNX / MNX 200XH / PC 200/175 XHG

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 200/175 XHG

Fibox
6013329_PC_200_175_XHG_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 200/175 XHG

Code article : 6013329

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074021953

Comprend : Base avec joint PUR, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX200XH
Dimensions : Height Width Depth
mm : 255 180 175
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
MIN 20 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 15 x 1)
HFP 180 Kit de charnières (2 pcs avec vis)
MIN 15 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(223 x 148 x 1.5)
FP A 200/180 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(237 x 170 x 1)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
MIV 20 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 35 x 7)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847