Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.






PC 300/150 ZG 6017338
Dimensions 360 x 255 x 152
Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 6017338
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074061515
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 360
Largeur en mm : 255
Hauteur en mm : 152
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
PC 300/150 ZG


Sample image
Order symbol : PC 300/150 ZG
Code article : 6017338
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074061515
Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 360 | 255 | 152 |
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
MIN 20 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 15 x 1) |
MIV 150 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 98 x 1.5) |
MIN 15 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 15 x 1) |
MIV 200 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(223 x 148 x 1.5) |
MIV 30 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(329 x 35 x 7) |
MIV 15 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14) |
MIV 300 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(330 x 225 x 1.5) |
MIV 20 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 35 x 7) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)