Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
   
Previous slide
PC 300/150 ZT product image 1
Next slide
PC 300/150 ZT thumbnail image 1
PC 300/150 ZT thumbnail image 2
PC 300/150 ZT thumbnail image 3
PC 300/150 ZT thumbnail image 1

MNX / MNX 300Z / PC 300/150 ZT

PC 300/150 ZT 6017938

Dimensions 360 x 255 x 152

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6017938

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 2

Unité : Unité

Code EAN : 6418074061522

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 360

Largeur en mm : 255

Hauteur en mm : 152

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey
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
MNX / MNX 300Z / PC 300/150 ZT

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 300/150 ZT

Fibox
6017938_PC_300_150_ZT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 300/150 ZT

Code article : 6017938

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074061522

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX300
Dimensions : Height Width Depth
mm : 360 255 152
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MIN 20 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 15 x 1)
MIV 150 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 30 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(329 x 35 x 7)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7)
FP 10674 Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14)
MIV 300 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(330 x 225 x 1.5)
MIV 20 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 35 x 7)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847