Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
   
Previous slide
ABS 95/75 HG product image 1
Next slide
ABS 95/75 HG thumbnail image 1
ABS 95/75 HG thumbnail image 2
ABS 95/75 HG thumbnail image 1

MNX / MNX 95H / ABS 95/75 HG

ABS 95/75 HG 6081332

Dimensions 100 x 100 x 75

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 6081332

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054722

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 100

Largeur en mm : 100

Hauteur en mm : 75

Matériaux :

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : TPE

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

MNX / MNX 95H / ABS 95/75 HG

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ABS 95/75 HG

Fibox
6081332_ABS_95_75_HG 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ABS 95/75 HG

Code article : 6081332

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074054722

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

15590
Dimensions : Height Width Depth
mm : 100 100 75
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
MIN 8 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
B-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(66 x 80 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115