Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
   
Previous slide
PC 95/35 LG product image 1
Next slide
PC 95/35 LG thumbnail image 1
PC 95/35 LG thumbnail image 2
PC 95/35 LG thumbnail image 1

MNX / MNX 95L / PC 95/35 LG

PC 95/35 LG 6012331

nom UL : UL PC 95/35 LG

Dimensions 100 x 100 x 35

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6012331

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054616

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 100

Largeur en mm : 100

Hauteur en mm : 35

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : TPE
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

MNX / MNX 95L / PC 95/35 LG

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 95/35 LG

Fibox
6012331_PC_95_35_LG_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 95/35 LG

Code article : 6012331

nom UL : UL PC 95/35 LG

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074054616

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

15589
Dimensions : Height Width Depth
mm : 100 100 35
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MIN 8 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
B-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(66 x 80 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
Certificate FI 40847