Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
   
Previous slide
PC 95/50 LT product image 1
Next slide
PC 95/50 LT thumbnail image 1
PC 95/50 LT thumbnail image 2
PC 95/50 LT thumbnail image 4
PC 95/50 LT thumbnail image 2

MNX / MNX 95L / PC 95/50 LT

PC 95/50 LT 6012932

Dimensions 100 x 100 x 50

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6012932

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054661

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 100

Largeur en mm : 100

Hauteur en mm : 50

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : TPE
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
MNX / MNX 95L / PC 95/50 LT

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC 95/50 LT

Fibox
6012932_PC_95_50_LT_3_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 95/50 LT

Code article : 6012932

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074054661

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

15589
Dimensions : Height Width Depth
mm : 100 100 50
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MIN 8 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
B-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(66 x 80 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847