Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
   
Previous slide
PCM 125/75 G product image 1
Next slide
PCM 125/75 G thumbnail image 1
PCM 125/75 G thumbnail image 2
PCM 125/75 G thumbnail image 1

MNX / PCM 125 / PCM 125/75 G

PCM 125/75 G 6016308

nom UL : UL PCM 125/75 G

Dimensions 130 x 130 x 75

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6016308

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074038043

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 75

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : TPE
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
MNX / PCM 125 / PCM 125/75 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PCM 125/75 G

Fibox
6016308_PCM_125_75_G_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCM 125/75 G

Code article : 6016308

nom UL : UL PCM 125/75 G

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074038043

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNXPCM125
Dimensions : Height Width Depth
mm : 130 130 75
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MIV 10 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7)
HFP 130 Kit de charnières (2 pcs avec vis)
FP A 125/130 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(120 x 112 x 1)
MIN 10 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(98 x 98 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847