Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.






PCM 125/125 T 6016910
Dimensions 130 x 130 x 125
Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 6016910
Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique
Remarques : Couvercle transparent fumé
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074038234
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 130
Largeur en mm : 130
Hauteur en mm : 125
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : TPE
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
PCM 125/125 T


Sample image
Order symbol : PCM 125/125 T
Code article : 6016910
Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique
Remarques : Couvercle transparent fumé
Code EAN : 6418074038234
Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 130 | 125 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Smoked grey |
Matériau du joint : | TPE |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
MIV 10 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7) |
HFP 130 | Kit de charnières (2 pcs avec vis) |
FP A 125/130 |
Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(120 x 112 x 1) |
MIN 10 | Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers: |
FP 22046 |
Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10) |
MIV 125 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(98 x 98 x 1.5) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )