Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
   
Previous slide
PCM 175/150 T product image 1
Next slide
PCM 175/150 T thumbnail image 1
PCM 175/150 T thumbnail image 2
PCM 175/150 T thumbnail image 6
PCM 175/150 T thumbnail image 1

MNX / PCM 175 / PCM 175/150 T

PCM 175/150 T 6016923

Dimensions 180 x 180 x 150

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6016923

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074052285

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 150

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : TPE
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
MNX / PCM 175 / PCM 175/150 T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PCM 175/150 T

Fibox
6016923_PCM_175_150_T_3_72dpi

Sample image

Order symbol : PCM 175/150 T

Code article : 6016923

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074052285

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNXPCM175
Dimensions : Height Width Depth
mm : 180 180 150
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MIV 175 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(148 x 148 x 1.5)
FP A 175/180 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(170 x 162 x 1)
HFP 180 Kit de charnières (2 pcs avec vis)
MIN 15 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 15 x 1)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847