Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
   
Previous slide
PCM 200/125 XT product image 1
Next slide
PCM 200/125 XT thumbnail image 1
PCM 200/125 XT thumbnail image 2
PCM 200/125 XT thumbnail image 3
PCM 200/125 XT thumbnail image 4
PCM 200/125 XT thumbnail image 1
PCM 200/125 XT thumbnail image 2

MNX / PCM 200X / PCM 200/125 XT

PCM 200/125 XT 6015927

Dimensions 255 x 180 x 125

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6015927

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074038401

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 255

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 125

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : TPE
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
MNX / PCM 200X / PCM 200/125 XT

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PCM 200/125 XT

Fibox
6015927_PCM_200_125_XT_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCM 200/125 XT

Code article : 6015927

Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074038401

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNXPCM200X
Dimensions : Height Width Depth
mm : 255 180 125
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : TPE
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
MIN 20 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 15 x 1)
HFP 180 Kit de charnières (2 pcs avec vis)
MIN 15 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 15 x 1)
MIV 200 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(223 x 148 x 1.5)
FP A 200/180 Face avant (Aluminium), pour boîtiers:
(237 x 170 x 1)
MIV 15 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
MIV 20 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(225 x 35 x 7)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847