Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.






PCM 95/60 G 6016331
nom UL : UL PCM 95/60 G
Dimensions 100 x 100 x 60
Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 6016331
Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074054777
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 100
Largeur en mm : 100
Hauteur en mm : 60
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : TPE
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
PCM 95/60 G


Sample image
Order symbol : PCM 95/60 G
Code article : 6016331
nom UL : UL PCM 95/60 G
Désignation : Boîtier Polycarbonate, Métrique
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074054777
Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 60 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
Matériau du joint : | TPE |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
MIN 8 | Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers: |
B-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(80 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10) |
MIV 95 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(66 x 80 x 1.5) |
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
Certificate FI 40847 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)