NEO
La nouvelle option d'enceinte - NEO - est le choix évident lorsque vous avez besoin d'une solution très protectrice et robuste offrant une haute protection contre l'intrusion et qui ne se corrode pas. NEO est doublement isolé et possède des coins de base à double paroi ainsi qu'une canopée intégrée pour la pluie. Son installation est très facile et rapide car il dispose d'un espace d'installation supplémentaire et de surfaces étendues pour une personnalisation et un entretien faciles.
Dimensions de 320 x 220 x 150 mm à 420 x 320 x 150 mm.
PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08
Dimensions de 320 x 220 x 150 mm à 420 x 320 x 150 mm.
PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08

Catégorie Produit
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions
FILTRES SELECTIONNES:
No items matching filtering criteria.