Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.








PC C 65 T 8724005
nom UL : UL PC C 65 T
Dimensions 140 x 80 x 65
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 8724005
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074002020
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 140
Largeur en mm : 80
Hauteur en mm : 65
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
PC C 65 T


Sample image
Order symbol : PC C 65 T
Code article : 8724005
nom UL : UL PC C 65 T
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Code EAN : 6418074002020
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 80 | 65 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
C-MP |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 54 x 1.5) |
FP 22040 | Kit de pattes de fixation, pour boîtiers: |
CHM-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)