Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.








PC C 85 T 8724006
Dimensions 140 x 80 x 85
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 8724006
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074002044
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 140
Largeur en mm : 80
Hauteur en mm : 85
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
PC C 85 T


Sample image
Order symbol : PC C 85 T
Code article : 8724006
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Code EAN : 6418074002044
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 80 | 85 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
C-MP |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 54 x 1.5) |
FP 22040 | Kit de pattes de fixation, pour boîtiers: |
CHM-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )