Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.
   
Previous slide
PC C 85 G product image 1
Next slide
PC C 85 G thumbnail image 1
PC C 85 G thumbnail image 2
PC C 85 G thumbnail image 3
PC C 85 G thumbnail image 4
PC C 85 G thumbnail image 7
PC C 85 G thumbnail image 10
PC C 85 G thumbnail image 1
PC C 85 G thumbnail image 3
PC C 85 G thumbnail image 5

Piccolo / PICCOLO C / PC C 85 G

PC C 85 G 8724306

Dimensions 140 x 80 x 85

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8724306

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074002051

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 140

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 85
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
Piccolo / PICCOLO C / PC C 85 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC C 85 G

Fibox
8724306_PC_C_85_G-NEU_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC C 85 G

Code article : 8724306

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074002051

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

PICCDIM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 140 80 85
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
C-MP Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 54 x 1.5)
FP 22040 Kit de pattes de fixation, pour boîtiers:
CHM-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc