Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.
   
Previous slide
ABS D 65 G product image 1
Next slide
ABS D 65 G thumbnail image 1
ABS D 65 G thumbnail image 2

Piccolo / PICCOLO D / ABS D 65 G

ABS D 65 G 8784307

Dimensions 170 x 80 x 65

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8784307

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074002150

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 170

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 65

Matériaux :

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Caractéristiques techniques :

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67

Résistance aux chocs (EN 62262): IK08

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Piccolo / PICCOLO D / ABS D 65 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

ABS D 65 G

Fibox
8784307_ABS_D_65_G_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS D 65 G

Code article : 8784307

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074002150

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

PICDDIM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 170 80 65
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
FP 22040 Kit de pattes de fixation, pour boîtiers:
DH-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7)
D-MP Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 54 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc