Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.
   
Previous slide
PC F 85 T product image 1
Next slide
PC F 85 T thumbnail image 1
PC F 85 T thumbnail image 2
PC F 85 T thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO F / PC F 85 T

PC F 85 T 8724012

Dimensions 230 x 80 x 85

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8724012

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074002204

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 230

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 85

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent
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
Piccolo / PICCOLO F / PC F 85 T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC F 85 T

Fibox
8724012_PC_F_85_T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC F 85 T

Code article : 8724012

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074002204

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

PICFDIM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 230 80 85
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
FP 22040 Kit de pattes de fixation, pour boîtiers:
F-MP Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(200 x 54 x 1.5)
FM-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 200 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc