Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.
   
Previous slide
PC F 65 G product image 1
Next slide
PC F 65 G thumbnail image 1
PC F 65 G thumbnail image 3
PC F 65 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO F / PC F 65 G

PC F 65 G 8724311

Dimensions 230 x 80 x 65

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8724311

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074002198

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 230

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 65
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
Piccolo / PICCOLO F / PC F 65 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC F 65 G

Fibox
8724311_PC_F_65_G 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC F 65 G

Code article : 8724311

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074002198

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

PICFDIM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 230 80 65
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
FP 22040 Kit de pattes de fixation, pour boîtiers:
F-MP Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(200 x 54 x 1.5)
FM-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 200 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc