Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.






PC F 85 G 8724312
Dimensions 230 x 80 x 85
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 8724312
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074002211
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 230
Largeur en mm : 80
Hauteur en mm : 85
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
PC F 85 G


Sample image
Order symbol : PC F 85 G
Code article : 8724312
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074002211
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 80 | 85 |
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
FP 22040 | Kit de pattes de fixation, pour boîtiers: |
F-MP |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(200 x 54 x 1.5) |
FM-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 200 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)