Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.






PC H 95 T 8724015
nom UL : UL PC H 95 T
Dimensions 170 x 140 x 95
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 8724015
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074002266
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 170
Largeur en mm : 140
Hauteur en mm : 95
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
PC H 95 T


Sample image
Order symbol : PC H 95 T
Code article : 8724015
nom UL : UL PC H 95 T
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Code EAN : 6418074002266
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 140 | 95 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
CHM-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10) |
DH-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7) |
H-MP |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(125 x 94 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )