Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.




ABS H 95 G 8784315
Dimensions 170 x 140 x 95
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 8784315
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074002297
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 170
Largeur en mm : 140
Hauteur en mm : 95
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
ABS H 95 G


Sample image
Order symbol : ABS H 95 G
Code article : 8784315
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074002297
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 140 | 95 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | ABS |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Accessoires : | |
---|---|
CHM-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10) |
DH-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7) |
H-MP |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(125 x 94 x 1.5) |
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
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)