Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.
   
Previous slide
PC MH 125 T product image 1
Next slide
PC MH 125 T thumbnail image 1
PC MH 125 T thumbnail image 2
PC MH 125 T thumbnail image 2

Piccolo / PICCOLO M / PC MH 125 T

PC MH 125 T 8724019

Dimensions 230 x 140 x 125

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8724019

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074054579

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 230

Largeur en mm : 140

Hauteur en mm : 125

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent
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
Piccolo / PICCOLO M / PC MH 125 T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC MH 125 T

Fibox
8724019_PC_MH_125_T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC MH 125 T

Code article : 8724019

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074054579

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

PICMDIM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 230 140 125
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
CHM-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7)
FM-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
M-MP Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(185 x 94 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc