Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.
   
Previous slide
PC M 95 G product image 1
Next slide
PC M 95 G thumbnail image 1
PC M 95 G thumbnail image 2
PC M 95 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO M / PC M 95 G

PC M 95 G 8724318

nom UL : UL PC M 95 G

Dimensions 230 x 140 x 95

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8724318

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074002310

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 230

Largeur en mm : 140

Hauteur en mm : 95
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
Piccolo / PICCOLO M / PC M 95 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

PC M 95 G

Fibox
8724318_PC_M_95_G_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC M 95 G

Code article : 8724318

nom UL : UL PC M 95 G

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074002310

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

PICMDIM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 230 140 95
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
CHM-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7)
FM-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10)
M-MP Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(185 x 94 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc