Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.






PC MH 125 G 8724319
Dimensions 230 x 140 x 125
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 8724319
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074054586
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 230
Largeur en mm : 140
Hauteur en mm : 125
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
PC MH 125 G


Sample image
Order symbol : PC MH 125 G
Code article : 8724319
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074054586
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyuréthane et vis en polyamide.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 140 | 125 |
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
CHM-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(110 x 35 x 7) |
FM-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(35 x 200 x 1.5) |
FP 22046 |
Kit de pattes de fixation
(35 x 16 x 10) |
M-MP |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(185 x 94 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)