Skip to content
 
    Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.
   
Previous slide
CAB PCQ 303017 G product image 1
Next slide
CAB PCQ 303017 G thumbnail image 1
CAB PCQ 303017 G thumbnail image 4

Quick / QUICK 33 / CAB PCQ 303017 G

CAB PCQ 303017 G 8113348

Dimensions 300 x 300 x 170

Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8113348

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074011152

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 300

Largeur en mm : 300

Hauteur en mm : 170
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 33 / CAB PCQ 303017 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

CAB PCQ 303017 G

Fibox
8113348_CAB_PCQ_303017_G_cabinet-2022101_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 303017 G

Code article : 8113348

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074011152

Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

EKI33Q
Dimensions : Height Width Depth
mm : 300 300 170
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
EKIV 33 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(270 x 270 x 1.5)
PAT 12040 Charnières avec vis
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(266 x 35 x 1.5)
DRF 33 Montants verticaux, pour boîtiers:
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40848