Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.
CAB ABSQ 303017 G 8183348
Dimensions 300 x 300 x 170
Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 8183348
Désignation : Coffret ABS
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074011299
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 300
Largeur en mm : 300
Hauteur en mm : 170
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60
Indice de protection (EN 60529): IP66IP67
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C
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
CAB ABSQ 303017 G

Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 303017 G
Code article : 8183348
Désignation : Coffret ABS
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074011299
Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 300 | 170 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | ABS |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Accessoires : | |
---|---|
EKIV 33 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(270 x 270 x 1.5) |
PAT 12040 |
Charnières avec vis
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80) |
FP A 33 |
Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(268 x 268 x 1) |
EKIV 27 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 33 | Montants verticaux, pour boîtiers: |
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
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)