Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.




CAB PCQ 403023 G 8113458
Dimensions 400 x 300 x 230
Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 8113458
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074011176
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 400
Largeur en mm : 300
Hauteur en mm : 230
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PCQ 403023 G


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 403023 G
Code article : 8113458
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074011176
Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 230 |
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
DRF 43/44 | Montants verticaux, pour boîtiers: |
PAT 12040 |
Charnières avec vis
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(366 x 35 x 1.5) |
EKIV 27 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(266 x 35 x 1.5) |
EKIV 43 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(370 x 270 x 1.5) |
FP A 43 |
Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(268 x 368 x 1) |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)