Skip to content
 
    Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.
   
Previous slide
CAB PCQ 404017 G product image 1
Next slide
CAB PCQ 404017 G thumbnail image 1
CAB PCQ 404017 G thumbnail image 3

Quick / QUICK 44 / CAB PCQ 404017 G

CAB PCQ 404017 G 8113488

Dimensions 400 x 400 x 170

Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8113488

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074011183

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 400

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 170
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 44 / CAB PCQ 404017 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

CAB PCQ 404017 G

Fibox
8113488_CAB_PCQ_404017_G_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 404017 G

Code article : 8113488

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074011183

Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

EKI44Q
Dimensions : Height Width Depth
mm : 400 400 170
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
DRF 43/44 Montants verticaux, pour boîtiers:
PAT 12040 Charnières avec vis
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(366 x 35 x 1.5)
FP A 44 Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(368 x 368 x 1)
EKIV 44 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(370 x 370 x 1.5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40848