Skip to content
 
    Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.
   
Previous slide
CAB PCQ 604021 T product image 1
Next slide
CAB PCQ 604021 T thumbnail image 1
CAB PCQ 604021 T thumbnail image 2
CAB PCQ 604021 T thumbnail image 1

Quick / QUICK 64 / CAB PCQ 604021 T

CAB PCQ 604021 T 8113078

Dimensions 600 x 400 x 210

Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 8113078

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074011121

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 600

Largeur en mm : 400

Hauteur en mm : 210

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Smoked grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
Quick / QUICK 64 / CAB PCQ 604021 T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

CAB PCQ 604021 T

Fibox
8113078_CAB_PCQ_604021_T_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PCQ 604021 T

Code article : 8113078

Désignation : Coffret Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074011121

Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

EKI64Q
Dimensions : Height Width Depth
mm : 600 400 210
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
EKIV 64H Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(570 x 370 x 1.5)
PAT 12040 Charnières avec vis
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(366 x 35 x 1.5)
DRF 63/64 Montants verticaux, pour boîtiers:
FP A 64 Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(568 x 368 x 1)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40848