Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.






CAB PCQ 604027 T 8113178
Dimensions 600 x 400 x 270
Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 8113178
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent fumé
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074011138
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 600
Largeur en mm : 400
Hauteur en mm : 270
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Smoked grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PCQ 604027 T


Sample image
Order symbol : CAB PCQ 604027 T
Code article : 8113178
Désignation : Coffret Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent fumé
Code EAN : 6418074011138
Comprend : Base avec vis de montage, capuchons d'étanchéité, couvercle avec joint polyuréthane et têtes de vis CS 12137.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 270 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Smoked grey |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
EKIV 64H |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(570 x 370 x 1.5) |
PAT 12040 |
Charnières avec vis
(45 x 35 x 25) |
MB 12225 AL |
Kit montage/articulation
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(366 x 35 x 1.5) |
DRF 63/64 | Montants verticaux, pour boîtiers: |
FP A 64 |
Plastron/Panneau articulé (aluminium), pour boîtiers:
(568 x 368 x 1) |
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
Certificate FI 40848 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)