Skip to content

Quick

Les armoires murales QUICK sont fabriquées en polycarbonate ou en ABS résistant aux chocs élevé, résistant aux environnements industriels et extérieurs difficiles. Ces armoires sont équipées de couvercles vissés rapides. Les options de couvercle transparent permettent une visualisation facile de l'équipement installé et des indicateurs.
Les dimensions vont de 300 x 200 x 170 mm à 600 x 400 x 270 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1
ABS : IP 66/67 ; IK 08
ABS : IP 66/67 ; IK 08
Quick image
Catégorie Produit
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions








FILTRES SELECTIONNES: