Skip to content

Solid

La gamme SOLID est un excellent choix pour abriter des composants électroniques et électriques. Elle est disponible en polycarbonate et en ABS avec des couvercles vissés ou à charnières.
Les dimensions des armoires SOLID PC/ABS vont de 190 x 190 x 130 mm à 760 x 560 x 250 mm.
PC : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P et 12 ; UL 746C 5V ; UL 508
ABS : IP 66/67 ; IK 08 ; Type NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 et 13 ; UL 94 HB
Solid image
Catégorie Produit
Domaines d'application
Matériau du produit
Indice de protection
Indice de résistance aux impacts
Tri par dimensions








FILTRES SELECTIONNES:

Mounting plates

Front panel accessories

DIN Mounting rails

Spacers

Extension frames

Hinges and Wall mounting

Cover screws