Skip to content
  
Previous slide
TPCM 090706 product image 1
Next slide
TPCM 090706 thumbnail image 1
TPCM 090706 thumbnail image 2
TPCM 090706 thumbnail image 3
TPCM 090706 thumbnail image 4
TPCM 090706 thumbnail image 1
TPCM 090706 thumbnail image 2

Tempo / TEMPO 0907 / TPCM 090706

TPCM 090706 5824020

Dimensions 95 x 65 x 60

  • IP65; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 5824020

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074064929

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 95

Largeur en mm : 65

Hauteur en mm : 60
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 0907 / TPCM 090706

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

TPCM 090706

Fibox
5824020_TPCM_090706_enclosure_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TPCM 090706

Code article : 5824020

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074064929

Tempo-0907_Combi
Dimensions : Height Width Depth
mm : 95 65 60
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
FP 10674 Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343